Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

URETHANE SL Flooring system for pharmaceutical industry

Ref. Exclusiva: pharmaceutical_industry_uretano_sl
Marca: Weber Saint-Gobain BR
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Industrial flooring
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system for pharmaceutical industry flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit) and a self-leveling urethane-based thick covering (uretano sl quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

This system is indicated for all types of pharmaceutical industry flooring, even in high traffic areas and areas with incidence of chemical aggression.


Material principal: Polyurethane
Material secundario:
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Flooring - Coatings & Coverings
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L538
Uniclass 1.4 Descrição: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42-30-30
Uniclass 2.0 Descrição: Floor Coating Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Descrição: Resin flooring systems
NBS Reference Código: 20-42-30-30
NBS Reference Descrição: Floor Coating Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 62 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Specialty Flooring
OmniClass Número: 23-15 17 29 13 19
OmniClass Título: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Coatings & Coverings

Nome Valor
Chemical Resistance High (to acids and cleaning products)
Intended Function Flooring for pharmaceutical industry
Material Urethane
Product Type urethane-based flooring
Recommended Subfloor Concrete
Thickness 4 mm — 6 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados