Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

POLYURETHANE FC 144 Flooring system for refineries

Ref. Exclusiva: refineries_pu_fc_144
Marca: Weber Saint-Gobain BR
Familia do produto: Flooring
Grupo do produto: Industrial flooring
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system for refinery flooring is composed of a waterproofing base (primer antiumidade quartzolit), an adhesion primer (primer base quartzolit), a self-leveling cementitious underlayment (contrapiso rad quartzolit) and a PU-based top coat (pu fc 144 quartzolit). Joints must be sealed with PU60 quartzolit sealant.

This system is indicated for low traffic refinery flooring, with low incidence of chemical aggression.


Material principal: Polyurethane
Material secundario: Cementitious
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Flooring - Coatings & Coverings
Classificação IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Código UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Código: L538
Uniclass 1.4 Descrição: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Código: SS-20-42-30-30
Uniclass 2.0 Descrição: Floor Coating Systems
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Descrição: Resin flooring systems
NBS Reference Código: 20-42-30-30
NBS Reference Descrição: Floor Coating Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 67 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Resinous Flooring
OmniClass Número: 23-15 17 29 13 19
OmniClass Título: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Coatings & Coverings

Nome Valor
Constituent Materials Polyurethane paint, cementitious underlayment
Corrosion Resistance High (for acids and cleaning products)
Intended Function Flooring for refineries
Recommended Subfloor Concrete
Thickness 4 mm — 6 mm

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados