Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

TEXTURACRILL Acrylic texture system - Sprayable lime mineral mortar + Texturacrill

Ref. Exclusiva: texturacrill_reboco_projetavel
Marca: Weber Saint-Gobain BR
Familia do produto: Wall
Grupo do produto: Textures for façades
Data de publicação: 2018-03-13
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (1)
Weber Brazil, products quartzolit system composed of adherence primer, projectable render and acrylic texture finishing.

This system is indicated for standard masonry buildings, for acrylic texture finishing, using projectable render to increase productivity on jobsite.


Material principal: Acrylic
Material secundario: Cement
Projetado em: Brazil
Fabricado em: Brazil

Categoria BIMobject: Walls - External Walls
Nome UNSPSC: Exterior finishing materials
Código UNSPSC: 3015
Uniclass 1.4 Código: L381
Uniclass 1.4 Descrição: Facades and roofs
Uniclass 2.0 Código: PR-55-64-02
Uniclass 2.0 Descrição: Acrylic Renders
Uniclass 2015 Código: Pr_35_31_64_02
Uniclass 2015 Descrição: Acrylic renders
NBS Reference Código: 55-64-02
NBS Reference Descrição: Acrylic Renders
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 70 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Finishes
OmniClass Número: 23-15 15 27
OmniClass Título: Renders
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados