Publicar produtos
mortero cola de fraguado rápido - webercol flex duorapid

mortero cola de fraguado rápido - webercol flex duorapid

Traduzido por Google,
Adesivo de argamassa de presa rápida
Especificação
  • Fast setting adhesive with mixed binders for the placement of all types of ceramic tiles, of any format and absorption, in the realization of coatings on both interior and exterior walls and pavements, which require rapid commissioning, and suitable for placement on an existing ceramic coating.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawebercol-flex-duorapid
  • Familia de productoCeramic laying and grouting
  • Grupo de produtosFlexible glue mortars
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
  • Classificação IFCParede
  • Código ETIMEC003182
  • Nome ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMortars and grouts