Publicar produtos
Membrana impermeabilizante híbrida poliuretano - weberdry easy roof

Membrana impermeabilizante híbrida poliuretano - weberdry easy roof

Traduzido por Google,
Membrana de impermeabilização de poliuretano híbrido à base de água
Especificação
  • Product for waterproofing roofs, roofs, balconies and terraces in a durable and simple way. Maximum efficiency in waterproofing wet areas (under tile) in bathrooms and kitchens, as well as in the protection against moisture in concrete constructions such as bridges, tunnels, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberdry-easy-roof
  • Familia de productoWaterproofing and moisture treatment
  • Grupo de produtosLiquid membrane waterproofing
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPoliuretano
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems