Publicar produtos
Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Traduzido por Google,
Impermeabilização mineral flexível de dois componentes
Especificação
  • Kit for waterproofing in areas subjected to possible small movements and at risk of cracking before the placement of a ceramic coating, composed of 25 kg. of powdered mortar and a 8.3 kg. garrafa of latex to be mixed.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberdry-imperflex-2C
  • Familia de productoWaterproofing and moisture treatment
  • Grupo de produtosCementitious mineral waterproofing
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoWaterproofing and tanking systems