Publicar produtos
Reparador R2 estético capa fina - weberep hormiestetic

Reparador R2 estético capa fina - weberep hormiestetic

Traduzido por Google,
Reparador estético de concreto em camada fina, R2
Especificação
  • Mortar classified as R2 (according to EN 1504) for the repair and sealing of pores, coquera and gravel nests in concrete and mortar supports, as well as for thin layer coating of vertical and horizontal structural elements such as slabs, pillars and beams.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberep-hormiestetic
  • Familia de productoRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Grupo de produtosConcrete repair
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars