Publicar produtos
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Traduzido por Google,
Reparador estrutural de concreto para grandes espessuras com ajuste padrão, Classe R4
Especificação
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberep-hormiplus
  • Familia de productoRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Grupo de produtosConcrete repair
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete repair mortars