Publicar produtos
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Traduzido por Google,
    Junta epóxi resistente a manchas e ataques químicos
    Especificação
    • High strength epoxy mortar, very easy to apply and clean, specially designed for the realization of watertight joints 2 to 15 mm wide between tiles, as well as for the adhesion of ceramic parts of any format and absorption, in areas that require high resistance to chemical agents, both indoors and outdoors.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaweberepox-easy
    • Familia de productoCeramic laying and grouting
    • Grupo de produtosCeramic grouting
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-01-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC003182
    • Nome ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaving jointing mortars