Publicar produtos
Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Autonivelante industrial reforzado con fibra C35-F10-RWA1 - weberfloor dur

Traduzido por Google,
Argila expandida de alta resistência de 2-10 mm
Especificação
  • Arid of ceramic origin of 2-10 mm size with a highly porous structure, consequence of the expansion of pieces of clay at high temperatures, and whose relationship between its strength and lightness is ideal for obtaining mortars and light concretes. Suitable for applications on supports such as slabs, covers. polypropylene sheets and geotextiles, polystyrene, PVC or compacted ground.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-dur
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosPavements for industry and car parks
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC003181
  • Nome ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors