Publicar produtos
Recrecido técnico C25-F5 autonivelante 8 a 50 mm - weberfloor fluid

Recrecido técnico C25-F5 autonivelante 8 a 50 mm - weberfloor fluid

Traduzido por Google,
Argamassa autonivelante rápida para espessuras de 8 a 50 mm
Especificação
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting for smoothing and regularizing interior pavements in thick layer 8 to 50 mm thick. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry for the placement of light pavements, ceramics and technical floors with high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both for transit and for setting and quick drying, as well as minimizing the appearance of retraction cracks against a conventional self-leveling being of compensated retraction. Suitable for underfloor heating and as a floating floor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-fluid
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosTechnical screeds
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC003181
  • Nome ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia