Publicar produtos
Autonivelante polimérico industrial 5 a 20 mm - weberfloor for

Autonivelante polimérico industrial 5 a 20 mm - weberfloor for

Traduzido por Google,
Argamassa industrial autonivelante com alta planimetria em espessuras de 5 a 20 mm
Especificação
  • High performance self-leveling polymeric technical recreting in thin layer with thicknesses of 5 to 20 mm for the renovation and leveling of industrial pavements and car parks that require a demanding planimetry and high resistance to moderate or intense traffic. Thanks to its self-leveling power it allows to obtain surfaces with a high planimetry and very fine finish ideal for its finish with resin coatings and with a high productivity when being able to be pumped. It allows a quick commissioning both to coat and to open to traffic being forged and quick drying, as well as a high resistance to retraction cracking against a conventional self-leveling being of compensated retraction.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-for
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosPavements for industry and car parks
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC003181
  • Nome ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia