Publicar produtos
Recrecido ligero estructural bombeable - weberfloor light flow

Recrecido ligero estructural bombeable - weberfloor light flow

Traduzido por Google,
Argamassa de renovação leve bombeável para grandes recretos a partir de 3 cm
Especificação
  • Recreted lightened mineral and ecological based on expanded clay, suitable both in new construction and in rehabilitation of resistances greater than 25 Mpa for indoors and outdoors, especially recommended for its great lightness, for the realization of soleras and recreeds on forgings with structural problems of weight in medium and high thicknesses (from 3cm). Specially formulated for fluidity and pumpable consistency for large surfaces.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-light-flow
  • Familia de productoLightweight solutions with Arlita®
  • Grupo de produtosLight screeds and Arlita
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLeca®
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Classificação IFCFloor
  • Código ETIMEC003181
  • Nome ETIMFloor mortar
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors