Publicar produtos
Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Traduzido por Google,
Verniz de poliuretano aliático bicomponente à base de água
Especificação
  • High-performance water-based two-component transparent alphatic polyurethane designed for the durable protection of continuous mineral decorative flooring, especially with weberfloor design, providing a matte and natural finish to the pavement providing them with high abrasion resistance and excellent stain protection, reducing pavement maintenance times. It can also be used for the protection of all types of pavements with light traffic.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaweberfloor-protect
  • Familia de productoScreed and decoration of floors
  • Grupo de produtosDecorative solutions
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-01-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoFloors