Publicar produtos
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone
Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Mortero de aislamiento termoacústico - webertherm aislone

    Traduzido por Google,
    Isolamento termoacústico mineral dos sistemas weber renovatherm e mineral webertherm.
    Especificação
    • Thermo-acoustic insulating lime mortar, with thermal conductivity 0.042 W/m.K., for use as an insulating material in the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior and for the renewal of old fahadas with a significant lack of planimetry (weber renovatherm system).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawebertherm-aislone
    • Familia de productoETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Grupo de produtosETICS Mortars
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMortars and grouts
    • Número OmniClass23-13 15 13 15
    • Título OmniclassMortar Cements