Publicar produtos
Revestimiento mineral capa gruesa - webertherm clima
Revestimiento mineral capa gruesa - webertherm clima

    Revestimiento mineral capa gruesa - webertherm clima

    Traduzido por Google,
    Revestimento mineral de camada espessa para sistema mineral Webertherm
    Especificação
    • High performance colored mineral mortar; armed with glass fiber, breathable and waterproof, specially designed to apply to the thermo-insulating mortar webertherm aislone, as a thick layer finish coating of the thermal insulation system by the mineral webertherm exterior.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawebertherm-clima
    • Familia de productoETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Grupo de produtosETICS Mortars
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-11-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMortars and grouts