Publicar produtos
Innervegger Leca® block

Innervegger Leca® block

Traduzido por Google,
Os blocos Leca são muito utilizados para paredes internas e não estruturais, bem como para construções externas a frio, como garagens, galpões, etc. As boas propriedades da Leca para essas paredes são puramente práticas (pequenas unidades fáceis de manusear em um canteiro de obras) e técnica de construção (capacidade de carga, som e fogo). As paredes internas podem, em princípio, ser alvenadas com todas as dimensões e tipos de blocos Leca. Na prática, no entanto, é limitado a Leca Blokk, Leca Finblokk e Leca Lydblokk, enquanto Leca Isoblokk é usado principalmente para paredes externas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaiv_leca_88
  • Familia de productoLeca®
  • Grupo de produtosSystem
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-11-13
  • Número de edição2
  • Altura (mm)300
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)88
Relacionado
  • Material principalAlvenaria
  • Material secundárioAlvenaria
  • Concebido emNorway
  • Fabricado emNorway
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCMembro
  • Nome UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316