Publicar produtos
wedi Curb Full Foam LEAN US

wedi Curb Full Foam LEAN US

Traduzido por Google,

Os meios-fios wedi estão disponíveis em várias opções para projetos de entrada de chuveiro onde são necessárias transições, e podem ser instalados com bases de chuveiro wedi Fundo, bem como sistemas convencionais de reboco. Impermeáveis e versáteis, os meios-fios wedi podem ser ladrilhados antes da instalação de portas, painéis ou blocos de vidro. Recomenda-se cola epóxi em vez de fixadores de parafuso ao instalar trilhos de porta de chuveiro. As opções de meio-fio sólido são ligeiramente inclinadas na superfície superior para que a água volte para o chuveiro. Os meios-fios sólidos carregam um peso de até 280 lbs/ft. uma vez ladrilhado

Especificação
  • ApplicationShowers or wet rooms, areas with private and commercial use indoors, with direct contact with process and cleaning water
    FormCurb
    Integral Accessoriesn/a
    Materials Framen/a
    Materials SeatA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass, fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-58 / +175° F
    Tensile Strength65 psi
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawedi-curb-full-foam-lean-us
  • Familia de productoWedi US
  • Grupo de produtosShower Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa