Publicar produtos
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light
    WESTGATE

    LAX - Dynamic Beam-Adjustable LED Area Light

    Traduzido por Google,

    Os refletores de área com feixe ajustável dinâmico da Série LAX oferecem uma eficiência ultraeficiente de 170 lm/W, proporcionando iluminação confiável e de alto contraste em estacionamentos, áreas comerciais, vias públicas e campi universitários. Com um conector NEMA de 7 pinos integrado para controle inteligente e tecnologia MCTPD selecionável para personalizar a cor e a potência no local, esses refletores robustos, disponíveis nas cores bronze ou preta, são igualmente otimizados para vias de pedestres, armazéns industriais e sistemas de segurança perimetral de alta intensidade.

    Especificação
    • Technical Specification

      • Finishes Available: Bronze or Black
      • Efficacy: 170 LM/W
      • Wattage Packages: LG: 90W/120W/150W | XL: 180W/240W/300W
      • Multi-CCT Selectable: 3000K/4000K/5000K
      • Voltage Options: Standard (120-277V) or High-Voltage (480V)
      • Connectivity: 7-Pin NEMA Socket (Sensor-Ready)
      • Ratings: DLC Premium, Wet Location, UL Listed


      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaLAX-SERIES
      • Familia de productoExterior Lighting
      • Grupo de produtosArea Lights
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-11-10
      • Número de edição1
      Classificação
      • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
      • Classificação IFCAparelho de Iluminação
      • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
      • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
      • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
      • Número OmniClass23-35 47 11
      • Título OmniclassLighting Fixtures

      Disponibilidade da região

      América do Norte