Publicar produtos
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
Mesh Tray | Defem HDG
    Wibe Group

    Mesh Tray | Defem HDG

    Traduzido por Google,

    A bandeja de cabos Defem Mesh Tray HDG é um sistema de bandejas de cabos com malha de arame galvanizada a quente, projetado para o encaminhamento confiável de cabos de energia, dados e controle em ambientes com alta exposição à corrosão. O sistema é adequado para instalações internas e externas onde a durabilidade e o desempenho a longo prazo são essenciais.

    Otimizada para as classes de corrosão C3 e C4 , a bandeja de malha galvanizada a quente Defem oferece desempenho confiável em ambientes urbanos, industriais e costeiros, como cervejarias, laticínios, lavanderias, fábricas de produtos químicos, fazendas, piscinas e estaleiros. O tratamento de superfície galvanizado a quente proporciona maior proteção contra umidade, poluição atmosférica e atmosferas salinas.

    O design de malha aberta permite fácil encaminhamento, inspeção e futuras modificações dos cabos, enquanto as extremidades arredondadas dos fios, com formato exclusivo, garantem máxima segurança para instaladores e cabos. Com uma gama completa de bandejas, suportes e acessórios, a bandeja de malha HDG da Defem oferece uma solução flexível e robusta para aplicações exigentes.

    Especificação
      • System type: Hot-dip galvanized wire mesh cable tray system
      • Material: Hot-dip galvanized steel
      • Surface treatment standard: EN ISO 1461:2009
      • Corrosion classes: C3 and C4
      • Standard tray heights: 45 mm, 55 mm, 60 mm, 110 mm
      • Standard tray widths: 53 mm, 75 mm, 120 mm, 220 mm, 320 mm, 422 mm, 522 mm, 622 mm
      • Standard length: 2.5 m
      • Installation concept: Modular system with on-site formed bends, risers and reducers
      • Mounting options: Wall-mounted, floor-laid, ceiling-suspended and U-bar supported installations
      • Accessories: Complete range of supports and fittings available
      • Safety: Rounded wire ends for installer and cable protection
      • Load performance: High safety working-load values due to optimized wire diameter design
      • Standards: IEC 61537, UNE EN 50102, UNE EN ISO 9227, DIN 4102-12 (fire resistance E90)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDEFEM-HDG
    • Familia de productoCable Trays
    • Grupo de produtosHot Dip Galvanized solution
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
    • Código ETIMEC000853
    • Nome ETIMMesh cable tray
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniclassElectrical Cable Trays