Publicar produtos
Wilkins FP23 Couplings
Wilkins

Wilkins FP23 Couplings

Traduzido por Google,

Os acoplamentos Zurn modelo FP23 unem tubos ranhurados, conexões, válvulas e acessórios. Os acoplamentos FP23 estão disponíveis com base angular rígida.
Opções flexíveis e de redução.
Conformidade

  • Listado pela UL®
  • Certificado pela C-UL®
  • Aprovado pela FM®

Características:

  • Resistente ao acúmulo de minerais e danos causados ​​pelo congelamento.
  • As uniões de redução proporcionam uma conexão flexível entre tubos de tamanhos diferentes.
  • Acoplamentos de redução disponíveis nos tamanhos de 1-1/2" x 1-1/4" até 8" x 6".
  • Os acoplamentos rígidos proporcionam juntas robustas e inflexíveis, comparáveis ​​às conexões flangeadas, soldadas ou roscadas.
  • Acoplamentos rígidos (R) disponíveis nos tamanhos de 1" a 10".
  • Os acoplamentos flexíveis permitem que as juntas se flexionem na conexão sem vazamentos.
  • Acoplamentos flexíveis (F) disponíveis nos tamanhos de 1-1/4" a 10".
Especificação
  • Wilkins Model FP23 couplings join together grooved pipe, fittings, valves, and accessories. FP23 couplings are available in Rigid Angle Pad, Flexible, and Reducing options. • Rigid Angle Pad Couplings provide sturdy inflexible joints comparable to flanged, welded, or threaded connections. They are designed to prevent angular and axial deflection of connected pipes. • Flexible Couplings allow joints to flex at the connection without leakage. They meet flexure requirements for structural settling, inter-building piping, and seismic motion. • Reducing Couplings provide a flexible style joint between pipes of different sizes. Each reducing coupling makes a connection that would otherwise require two separate couplings and a reducer.

    keywords: Couplings, Zurn Couplings, Zurn FP23 Couplings, Zurn FP23, grooved end cap fitting, fire protection pipe cap, Zurn fire system fitting, FP23 grooved cap

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicazurn-fp23
  • Familia de productoFire Protection
  • Grupo de produtosFire Sprinkler System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-09-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Sistemas de aspersão
  • Código CSI MasterFormat 201421 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Suppression
  • Número OmniClass23-29 33 00
  • Título OmniclassFire Suppression System Components