Publicar produtos
Solid Surface Sink - AV1313 - Circle ADA Vanity Bowl

Solid Surface Sink - AV1313 - Circle ADA Vanity Bowl

Traduzido por Google,
As pias sem costura da Wilsonart são ideais para instalações internas, criando sem esforço um design limpo e luxuoso. Quando combinados com a laje de Solid Surface certa, eles criam uma combinação visualmente monolítica de pia e superfície. As pias de superfície sólida são mais do que apenas bonitas; eles também são trabalhadores. Sem borda ou borda para pegar detritos, as pias de superfície sólida são extremamente versáteis, duráveis e fáceis de limpar. A manutenção diária é fácil com o uso de produtos de limpeza domésticos básicos.

Entre em contato com a Wilsonart®

Especificação
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSolid-Surface-Sink-AV1313-Circle-ADA-Vanity-Bowl
  • Familia de productoSolid Surfaces
  • Grupo de produtosSinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.25
  • Largura (polegadas)14.25
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioSuperficie dura
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)9.3
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-19 31 17 13
  • Título OmniclassLavatory Units
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte