Publicar produtos
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval
Wilsonart Sinks Single Oval

    Wilsonart Sinks Single Oval

    Traduzido por Google,
    Os lavatórios ovais Wilsonart® Solid Surface oferecem linhas suaves para um design que combina bem com qualquer espaço.

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_sinks_SGL_OVAL
    • Familia de productoSolid Surfaces
    • Grupo de produtosSinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-01-16
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioSuperficie dura
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bancadas e Tampos de Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-19 31 17 13
    • Título OmniclassLavatory Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte