Publicar produtos
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops
Thinscape® Composite Tops

    Thinscape® Composite Tops

    Traduzido por Google,

    Revolucionamos as bancadas com as bancadas Wilsonart® Thinscape® Performance Tops. De inspiração europeia e com apenas 1,25 cm de espessura, esta superfície elegante é uma rara combinação de elegância e resistência. Nosso lançamento mais recente foi projetado para a vida, apresentando três designs inovadores que são fáceis de fabricar, fáceis de instalar e difíceis de ignorar.

    NOVOS DESIGNS Thinscape®

    Descubra onde o luxo elegante encontra a durabilidade incrível. A nova coleção Thinscape® é diversificada e dinâmica, oferecendo designs de pedra em grande escala com movimento refinado. Além disso, o lançamento mais recente inclui um design de pedra escura que evoca vividamente o visual elevado da pedra natural. Pronto para inovar?

    ELEGANTEMENTE CRIADO PARA CAUSAR IMPACTO.

    As bancadas Thinscape® Performance são elegantemente confeccionadas com centenas de camadas superfinas para proporcionar máxima densidade e resistência. Com apenas 1,25 cm de espessura e sem substrato, essas bancadas são projetadas para resistir ao uso diário com sofisticação e estilo sem precedentes. Escolha entre 14 designs versáteis.

    Entre em contato com a Wilsonart®

    Especificação
    • High-pressure decorative compact laminates according to /EN 438-4/ (Compact HPL,thickness ≥ 2 mm) with a density of at least 1350 kg/m³.High-pressure decorative compact laminates are characterized by their aesthetic qualities, strength, durability and functional performance.

      Compact HPL sheets are available in a wide variety of colors, patterns and surface finishes. They are resistant to wear, impact, scratching, moisture, heat, staining and light and possess good hygienic and anti-static properties. Compact HPLs are easy to clean and maintain. Compact HPLs can be glued, riveted, or screwed on wooden or metallic substructures or anchored in mechanical fastening brackets to be used in invisible mounting systems.

      Dimensions:Length: up to 5600 mm Width: up to 2200 mm Thickness 2 ≤ t < 40 mm (Compact HPL, /EN 438)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawilsonart_thinscape
    • Familia de productoComposite Countertops
    • Grupo de produtosThinscape
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha
    • Classificação IFCMaterial
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter tops
    • Código CSI MasterFormat 201412 36 61
    • Título CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Countertops
    • Número OmniClass23-21 19 15
    • Título OmniclassSpecialty Casework

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte