Publicar produtos
Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 45°
Winsted

Prestige Sight-Line Consoles - 24" stations, 45°

4.2 de 5 estrelas4.2(16 avaliações)
Traduzido por Google,
Os consoles Sight-Line são ergonômicos, modulares e adaptáveis, oferecendo aos usuários flexibilidade em qualquer ambiente de sala de controle. Os consoles Sight-Line apresentam o sistema de suporte de monitor Versa-Trak, que oferece o máximo em ajuste. Os ângulos de visão do monitor e as linhas de visão são facilmente otimizados com base nas necessidades pessoais. O Sight-Line é um belo console com um conjunto de recursos inigualável. Para informações e configurações adicionais, visite Consoles Prestige Sight-Line

Os números do modelo e as imagens mostradas acima são apenas alguns exemplos do que é possível. Não importa quão grande ou pequeno, a Winsted pode projetar a solução de console perfeita para seu aplicativo. Projetos de console personalizados e arquivos Revit estão disponíveis conforme necessário. Entre em contato com Winsted para obter mais informações.
Especificação
  • Consoles, Consoles, Consoles

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawinsted_sightline-24-45
  • Familia de productoDesk System
  • Grupo de produtosPrestige Sight-Line Consoles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
  • Código UNSPSC44
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_25_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio visual furniture
  • Código CSI MasterFormat 201412 56 52
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Furniture
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS