Publicar produtos
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300
COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    COMBILIFT 543 MR 190 - 355 - 2,0 t - Platform Width 250 - 300

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O melhor dos dois mundos foi combinado no design do novo CL 543 MR.

    Na nova geração de produtos COMBILIFT, os cilindros de acionamento foram integrados às paredes laterais das plataformas. Essa nova posição dos cilindros permite ocupar ainda menos espaço e proporciona maior conforto ao se locomover sobre o sistema.
    Os sistemas COMBILIFT 543 MR agora podem ser dispostos em até 4 fileiras, o que economiza ainda mais espaço.
    Além disso, o acesso às fileiras traseiras é mais rápido, confortável e fácil graças à nova plataforma deslizante, já que uma única plataforma garante o acesso às fileiras traseiras do estacionamento.
    A plataforma deslizante MR cobre o espaço vazio do sistema de fosso MR 543 e proporciona acesso à fila traseira do sistema de estacionamento.

    Todos os novos elevadores Combilift são extremamente flexíveis, pois podemos criar uma nova altura a cada 5 cm para estacionar veículos com altura entre 150 cm e 220 cm.

    Outra inovação comum a todos os sistemas Combilift são os novos portões deslizantes, que são integrados diretamente ao sistema, reduzindo ainda mais o espaço necessário.


    Eficiência de espaço – É aqui que os novos sistemas Combilift 543 MR desempenham um papel fundamental, pois reduzem significativamente o espaço necessário para o veículo em termos de área e volume. O tamanho e o volume do novo Combilift também permitem otimizar o uso do solo nas vagas de estacionamento, possibilitando mais áreas verdes e espaços de convivência abertos.

    A sustentabilidade exige que os recursos sejam usados, reutilizados e conservados da forma mais eficiente possível.

    • O tamanho reduzido do edifício diminui a necessidade de materiais de construção e a quantidade de resíduos da obra.
    • Também exige menos movimentação de terra e escavação, menos tempo de escoramento e construção, e menos tempo de inatividade.
    • Os novos sistemas Combilift contribuem para a sustentabilidade através do uso eficiente de energia. Um menor volume de instalações adicionais minimiza o consumo de energia, especialmente em estacionamentos subterrâneos e fechados.

    Sistema de estacionamento para 3 carros, um em cima do outro, de forma independente.

    Especificação
      • Semi-automatic car parking system
      • Platform widths up to 300 cm
      • Platform loads of 2,000 kg, 2,600 kg and 3,000 kg
      • Variable arrangement of 2 to 10 grid modules side by side
      • Two- or three-row arrangement in a row possible
      • High user-friendliness and parking comfort. All new Combilifts are extremely flexible as we can create a new height every 5 cm to park vehicles from 150 cm to 220 cm high.
      • Independent parking on 3 levels above each other
      • The parking spaces are selected via a central control element
      • Convenient operation with different operating concepts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoehr_combilift_543MR
    • Familia de productoWÖHR COMBILIFT
    • Grupo de produtosWÖHR COMBILIFT 543MR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3550
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems