Publicar produtos
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540
WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    WÖHR PARKLIFT 450 -170 - 320 - 2,0 t - Duplexgarage -Platform Width 230-300/460-540

    Traduzido por Google,

    Com nossos elevadores de estacionamento, dobramos ou triplicamos o número de vagas em um espaço já existente. Os elevadores de estacionamento sem fosso são projetados para estacionamentos independentes e são ideais para residências unifamiliares ou garagens com serviço de manobrista.

    Especificação
    • More Information available on the Website.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawoehr_parklift_001
    • Familia de productoWÖHR PARKLIFT
    • Grupo de produtosWÖHR PARKLIFT 450
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3200
    • Largura (mm)2300
    • Profundidade (mm)1700
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Estacionamento
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Número OmniClass23-23 21 11
    • Título OmniclassCar Parking Systems