Publicar produtos
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth
Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth

    Work in cabin - SOLO - Acoustic office booth

    Traduzido por Google,

    A vantagem de uma cabine acústica individual reside na sua otimização do espaço em ambientes restritos, como escritórios pequenos ou espaços abertos.

    Projetado para acomodar uma única pessoa, cria um espaço privado ideal para chamadas telefônicas, videoconferências ou tarefas que exigem máxima concentração.

    As cabines de escritório individuais representam a maioria dos diferentes tamanhos de cabines, pois geralmente permitem o uso ocasional por um membro da equipe sem a necessidade de se isolar por muito tempo.

    Esta cabine acústica para escritório oferece conforto ideal, permitindo trabalhar em um ambiente silencioso e livre de distrações. Seu tamanho compacto facilita a integração em espaços de trabalho limitados, maximizando o uso do espaço disponível.

    Além disso, permite tanto a posição em pé quanto a posição sentada elevada, oferecendo grande flexibilidade ao usuário.

    Contrariando a ideia de se sentir apertado em um espaço pequeno, a cabine foi projetada para proporcionar uma sensação de conforto e espaço, permitindo que o usuário se sinta à vontade e produtivo, mesmo em um ambiente restrito.

    É especialmente indicado para profissionais que precisam de um espaço pessoal em áreas de trabalho compartilhadas, oferecendo ao mesmo tempo a possibilidade de se isolarem rapidamente sem perturbar o layout geral do escritório.

    A ergonomia e a configuração da cabine também permitem trabalhar em um ambiente sereno, propício à concentração.

    Como somos fabricantes, é possível projetar em conjunto uma cabine sob medida, com diferentes dimensões, com base neste modelo de cabine de escritório.

    Diversas cores estão disponíveis para cada componente, para que se harmonizem o máximo possível com o ambiente onde a cápsula será instalada. Sinta-se à vontade para explorar todas as nossas opções ou entre em contato conosco para obter mais informações.

    Especificação
    • External dimensions: 1250* x 830** x 2130 mm 

      *+ 5 cm for the electrical socket when plugged 

      ** + 5 cm for the handle

      Internal dimensions: 1160 x 760 x 2060 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawork-in-cabin-solo
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2130
    • Largura (mm)1250
    • Profundidade (mm)830
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioTempered Laminate Glass
    • Peso líquido (Kg)250
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cabine de escritório

    Disponibilidade da região

    Europa