Publicar produtos
MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT 45
XAL

MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT 45

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Encaixe de luz linear em alumínio; a inserção de luz pode ser instalada e movida sem ferramentas por meio de suportes magnéticos+travamento; superfície anodizada; nivelado com sistema de perfil; Cobertura de PMMA microprismática totalmente iluminada de forma homogênea; com tecnologia CSP (Chip-Scale-Packaging) para máxima eficiência; LEDs de alta potência energeticamente eficientes com renderização de cores muito boa; proteção de plug quente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMICROPRISMATIC_UGR_19_MOVE_IT_45
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Track
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-17
  • Número de edição3
  • Altura (mm)48
  • Largura (mm)43
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.8 de 5 estrelas 4.8 (26)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)