Publicar produtos
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Traduzido por Google,
    Perfil de alumínio extrudado com 45 mm de largura e 59 mm de altura; para montagem saliente no teto ou montagem suspensa (suspensão por cabo); ajuste de altura sem ferramentas; projetado para sistemas de iluminação contínua, conectores L/T/X para design de sistema flexível; com condutores de cobre trifásicos integrados + 4 condutores de cobre para iluminação de emergência (2 circuitos de iluminação de emergência) + 2 condutores de cobre DALI para retirada de tensão de alimentação, alimentação de iluminação de emergência e sinal DALI; corte personalizado possível; superfície revestida a pó; inserções, incl. adaptador + conversor de alta potência pode ser instalado de forma flexível e sem ferramentas; inserções de luz com diferentes padrões de distribuição de luz, inserções de luz de emergência (sinal de fuga e luminárias de emergência) para operação em um sistema de bateria central e inserções de sensores podem ser integradas
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (26)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)