Publicar produtos
SASSO 100 square wallwasher trimless
SASSO 100 square wallwasher trimless
SASSO 100 square wallwasher trimless
SASSO 100 square wallwasher trimless
    XAL

    SASSO 100 square wallwasher trimless

    Traduzido por Google,
    Holofote embutido quadrado; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de captura de bola; para instalação trimless; superfície lacada; característica de radiação assimétrica; refletor de alta qualidade com superfície microfacetada e vaporizada em alumínio; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_100_square_wallwasher_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (25)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)