Publicar produtos
SASSO PRO 100 adjustable flush trim round
SASSO PRO 100 adjustable flush trim round
SASSO PRO 100 adjustable flush trim round
SASSO PRO 100 adjustable flush trim round
    XAL

    SASSO PRO 100 adjustable flush trim round

    Traduzido por Google,
    Projetor redondo encastrado em alumínio fundido sob pressão; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de captura de bola; pó de superfície revestido; com guarnição (redondo); inserção de luz giratória e inclinável; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; refletor de alta qualidade com design de efeito de faceta esférica, características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; instalado e trocado sem ferramentas; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSASSO_PRO_100_adjustable_flush_trim_round
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (25)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)