Publicar produtos
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Traduzido por Google,
    Spot redondo embutido em alumínio; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de captura de esferas; ferramenta de montagem especial para fácil instalação da caixa trimless disponível como acessório; para instalação sem acabamento em tetos de gesso cartonado; inserção de luz pintável; junta de sombra entre a inserção da luz e o conjunto de montagem opcionalmente preenchível; com refletor assimétrico especialmente calculado para intensidade de iluminação homogênea; refletor de alta qualidade com superfície microfacetada e vaporizada em alumínio; teto organizado através do nível de iluminação embutida; superfície emissora de luz reduzida (apenas ø 13 mm); sem múltiplas sombras; efeito de energia. LEDs - reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)51
    • Largura (mm)26
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (26)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (7)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)