Publicar produtos
SPIO 60 downlight trimless
XAL

SPIO 60 downlight trimless

Traduzido por Google,
Holofote redondo embutido em alumínio fundido; instalação sem ferramentas em conjunto de montagem com sistema de retenção de bola; para instalação trimless em tetos de gesso cartonado; capa pintável; junta de sombra entre tampa e conjunto de montagem opcionalmente preenchível; característica de radiação simétrica; sistema de lentes de alta qualidade; teto desobstruído olhar através do nível de iluminação embutida; superfície emissora de luz reduzida (apenas ø 10 mm); sem sombras múltiplas; LEDs eficientes com muito boa reprodução de cores
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPIO_60_downlight_trimless
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Recessed
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-14
  • Número de edição2
  • Altura (mm)67
  • Largura (mm)73
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (25)
5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
4.5 de 5 estrelas 4.5 (10)