Publicar produtos
TUBO 60 opal suspended
TUBO 60 opal suspended
    XAL

    TUBO 60 opal suspended

    Traduzido por Google,
    Perfil de suporte em alumínio extrudido; tampa final em alumínio; superfície revestida a pó; luminária suspensa com suspensão por cabo; ajuste de altura sem ferramentas; incluindo. alimentação transparente; controle de luz através de sistema de lentes de alta qualidade para iluminação máxima e homogênea; tampa cilíndrica HPO (High Performance Opal) completamente iluminada de forma homogênea; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTUBO_60_opal_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição2
    • Altura (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (25)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (18)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)