Publicar produtos
ARY cable suspended 1 lamp MOVE IT PRO
ARY cable suspended 1 lamp MOVE IT PRO
ARY cable suspended 1 lamp MOVE IT PRO
    XAL

    ARY cable suspended 1 lamp MOVE IT PRO

    Traduzido por Google,
    Luminária pendente decorativa em alumínio; lâmpada única; inserção de luz, incl. adaptador + conversor de alta potência pode ser instalado de forma flexível e sem ferramentas; superfície revestida a pó; encaixe pendente com suspensão, incl. alimentação (preto ou branco); pode ser encurtado individualmente; boa redução de brilho devido ao plano do ponto de luz embutido; incluindo. sistema de lentes de alta qualidade; características precisas de radiação com diferentes ângulos de feixe; tonalidades disponíveis como acessório nas cores RAL bege veludo, castanho madeira, cinzento martim-pescador, azeitona pica-pau, branco sinal ou preto sinal; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem múltiplas sombras; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; anéis de montagem no teto para posicionamento múltiplo da luminária na sala disponíveis como acessório
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARY_cable_suspended_1_lamp_MOVE_IT_PRO
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-07-10
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
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
    Produtos parecidos

    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)