Publicar produtos
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Arquivado

    BASO 40 suspended OHP

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated in white, grey or black; luminaire profile with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; light inset can be installed without tools; suspended luminaire with 1500mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; freely positioned attachment to the luminaire ; incl. transparent feed; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; photobiological safety according to IEC 62471 risk group 0; optionally non-dimmable or DALI-2 control

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBASO_40_suspended_OHP
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Código ETIMEG000028
    • Nome ETIMLamps
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring