Publicar produtos
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
BETO free standing double
    XAL

    BETO free standing double

    Traduzido por Google,
    Luminária autoportante em perfil de alumínio extrudido em desenho angular; duas cabeças de luminária separadas; design extremamente fino (apenas 42 x 42 mm); tubo de descarga quadrado; pedestal com rebaixo para base de mesa; pó de superfície revestido; distribuição de luz direta / indireta; componente de luz direta com refletor de alto brilho + design facetado e característica de radiação assimétrica; componente de luz indireta com placas de PC integradas e sistema de lentes de alta qualidade para iluminação máxima e homogênea do teto; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cor muito boa; interruptor instalado no tubo de descarga; alcance de detecção do sensor de presença ø4,5m no chão (variante de brilho e sensor de presença); incl. cabo de conexão (3m) com plugue de segurança
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBETO_free_standing_double
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosFloor | Standing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-08-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText