Publicar produtos
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
BO 32 intrack 1 lamp
    XAL

    BO 32 intrack 1 lamp

    Traduzido por Google,
    Luz de trilho feita de alumínio fundido; revestimento em pó; a cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; uma lâmpada; conversor no adaptador; com sistema de lentes opcional de alta qualidade com característica de radiação precisa; ou refletor de alumínio de alta qualidade com revestimento de deposição de vapor com design facetado; características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; boa redução de brilho devido ao plano de ponto de luz rebaixado; acessórios ópticos como acessórios; tecnologia COB (Chip on Board) ou LEDs de alta potência - eficiência máxima; sem sombras múltiplas; LEDs com eficiência energética - renderização de cores muito boa; adaptador para inserção ou movimento sem ferramentas em uma variedade de trilhos de energia trifásicos; adaptador nivelado com o trilho de energia
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO_32_intrack_1_lamp
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)