Publicar produtos
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
BO 55 intrack 2 lamps
    XAL

    BO 55 intrack 2 lamps

    Traduzido por Google,
    Luz da trilha feita do alumínio fundido; pó de superfície revestido; cabeça do holofote com rotação de 355° e inclinação de 90°; conversor integrado no adaptador power track; refletor revestido de deposição de vapor de alumínio de alta qualidade com design facetado; características de radiação precisas com diferentes ângulos de feixe; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz rebaixado; acessórios ópticos como acessórios; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa; adaptador para inserção ou movimento sem ferramentas em uma variedade de trilhos de energia trifásica
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBO_55_intrack_2_lamps
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-10
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)