Publicar produtos
DESO suspended
XAL

DESO suspended

Traduzido por Google,
Caixa retangular da luminária em alumínio; versão angular; design ultra discreto (apenas 15 mm); pó de superfície revestido; encaixe do pendente com suspensão do cabo; com ajuste integrado de altura da suspensão sem ferramentas; incl. ração (branca); unidade operacional eletrônica instalada no dossel; distribuição de luz direta/indireta por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral, direcionada para cima e para baixo por gravação a laser; componente direto: cobertura microprismática de PMMA; componente indireto coberto com cobertura de opala; iluminação homogênea; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa; dossel para através da fiação
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDESO_suspended
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de produtosCeiling | Suspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-23
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emAustria
  • Fabricado emAustria
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEG000027
  • Nome ETIMLuminaires
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
Produtos parecidos

4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)