Publicar produtos
FLOW 450
FLOW 450
FLOW 450
    XAL

    FLOW 450

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixa da luminária quadrada em alumínio, design plano (caixa da luminária 35 mm); superfície revestida a pó; adequado para montagem na parede ou no teto, caixa da luminária colocada a 11 mm de distância da parede ou teto; conveniente sistema de montagem rápida sem ferramentas; distribuição direta de luz por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral direcionada para baixo por gravação a laser; controle de luz através de material refletor altamente refletivo; iluminação completamente homogênea; mesma luminância para todas as versões de tamanho; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; luminária com 2 aberturas para cabos e terminais de encaixe para cablagem de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOW_450_surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)441
    • Profundidade (mm)441
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (24)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)