Publicar produtos
FLOW 600
FLOW 600
FLOW 600
    XAL

    FLOW 600

    4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixa da luminária quadrada em alumínio, design plano (caixa da luminária 35 mm); superfície revestida a pó; adequado para montagem na parede ou no teto, caixa da luminária colocada a 11 mm de distância da parede ou teto; conveniente sistema de montagem rápida sem ferramentas; distribuição direta de luz por corpo LGP (Light Guiding Prism); luz acoplada lateral direcionada para baixo por gravação a laser; controle de luz através de material refletor altamente refletivo; iluminação completamente homogênea; mesma luminância para todas as versões de tamanho; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; luminária com 2 aberturas para cabos e terminais de encaixe para cablagem de passagem
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFLOW_600_surface
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-14
    • Número de edição2
    • Altura (mm)46
    • Largura (mm)591
    • Profundidade (mm)591
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (31)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (18)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText