Publicar produtos
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
    XAL

    JUST 32 FOCUS MOVE IT 25

    Traduzido por Google,
    Holofote cilíndrico em alumínio; holofote pode ser instalado e movido sem ferramentas por meio de suportes magnéticos + travamento; cabeça do holofote gira 360° e inclina 90°; superfície revestida a pó; Tecnologia COB (Chip on Board) para máxima eficiência; sem sombras múltiplas; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores; boa redução de ofuscamento devido ao plano do ponto de luz embutido; incluindo lente de vidro plano-convexa de alta qualidade; foco preciso do objeto através de lente ajustável; ângulo de feixe ajustável de 17-43°; focalização por meio de controle deslizante patenteado na cabeça do holofote; acessórios ópticos disponíveis como acessórios; proteção de plugue quente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJUST_32_FOCUS_MOVE_IT_25
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Track
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-09
    • Número de edição3
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)32
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.8 de 5 estrelas 4.8 (21)
    4.6 de 5 estrelas 4.6 (16)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (29)
    4.0 de 5 estrelas 4.0 (7)