Publicar produtos
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
LENO suspended
    XAL

    LENO suspended

    5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Luminária suspensa de baixo perfil, 28 mm de altura total; encaixe pendente com suspensão por cabo; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; incluindo alimentação transparente; superfície revestida a pó; luz anti-queda em perfil de alumínio extrudado, pode ser inserida no canal sem ferramentas por suportes magnéticos; luz acoplada lateral, direcionada para baixo por corpo LGP (Light Guiding Prism) e refletor de alta eficiência; cobertura homogeneamente iluminada, acetinada (embutida ou saliente) ou microprismática em PMMA; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLENO_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-07
    • Número de edição5
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText