Publicar produtos
LINEA wall
LINEA wall
LINEA wall
LINEA wall
    XAL

    LINEA wall

    4.5 de 5 estrelas4.5(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Caixa e tampa frontal da luminária em perfil de alumínio extrudido, versão angular; sem parafusos visíveis; pó de superfície revestido; adequado para montagem na parede; iluminação homogênea de parede ou teto através de distribuição direta/indireta uniforme de luz; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; LEDs energeticamente eficientes com reprodução de cores muito boa
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINEA_wall
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-17
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)