Publicar produtos
LINEA wall 1 spotlight
LINEA wall 1 spotlight
    XAL

    LINEA wall 1 spotlight

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária e tampa frontal em perfil de alumínio extrudado, versão angular; sem parafusos visíveis; superfície revestida a pó; adequado para montagem na parede; iluminação homogênea de parede ou teto através de distribuição uniforme de luz direta/indireta; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; 1x módulo de holofotes APENAS 26; opcionalmente com interruptor para o módulo de foco JUST 26
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLINEA_wall_1_spotlight
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall | Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-23
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)