Publicar produtos
LITO 60 suspended
LITO 60 suspended
LITO 60 suspended
    XAL

    LITO 60 suspended

    Traduzido por Google,
    Carcaça da luminária em perfil de alumínio extrudado, design angular; sem parafusos visíveis; superfície revestida a pó; encaixe pendente com suspensão por cabo; com ajuste integrado da altura da suspensão sem ferramentas; fixação por mola na luminária; livremente posicionável; incluindo alimentação transparente; inserção leve feita de perfil extrudado para melhor gerenciamento térmico; difusor micro prismático de PMMA incl. filme difusor para iluminação homogênea e luminância reduzida; distribuição de luz direta/indireta; componente de luz indireta com placas de PC integradas para iluminação máxima e homogênea do teto; LEDs energeticamente eficientes com muito boa reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLITO_60_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)