Publicar produtos
MIRA 150 round trim
MIRA 150 round trim
    XAL

    MIRA 150 round trim

    4.6 de 5 estrelas4.6(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Corpo redondo da luminária em alumínio fundido; com acabamento; adequado para espessuras de teto de 2 a 25 mm; superfície revestida a pó; instalação sem ferramentas com fecho de mola; nível de iluminação rebaixado; cobertura em PMMA totalmente homogeneamente iluminada, acetinada ou microprismática; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores; conversor externo para inserção no teto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIRA_150_round_trim
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Recessed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    5.0 de 5 estrelas 5.0 (5)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)