Publicar produtos
MITA circle 450 opal suspended
MITA circle 450 opal suspended
    XAL

    MITA circle 450 opal suspended

    Traduzido por Google,
    Corpo da luminária em forma de anel em alumínio fundido; design extremamente fino; superfície revestida a pó; suspenso; com suspensão de haste ajustável em altura (cromada), haste de alimentação; unidade operacional eletrônica instalada na capota; opcional: tampa cega para cobrir o recorte, fixada por íman, disponível como acessório; refletor de alto brilho com design facetado; Cobertura HPO (High Performance Opal) para iluminação uniforme; seja com distribuição de luz direta ou direta/indireta; LEDs energeticamente eficientes com excelente reprodução de cores
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMITA_circle_450_opal_suspended
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosCeiling | Suspended
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-19
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEG000027
    • Nome ETIMLuminaires
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
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
    Produtos parecidos

    4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (8)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (23)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (12)